无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G608 危险区域用便携式超声波气体流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G608 便携式气体流量计以广泛使用、高度可靠、功能多样的 G601 为基础,是专门为危险区域而设计的一款产品,经过 FM I 级 2类的认证。为在爆炸危险区域的气体流量测量提供理想解决方案,可临时替代固定式流量计,核查计量或维修操作。因为它拥有认证书,所以用户不再必须持有高温工作许可,这使得进入危险区更简单而且节约时间消耗。G608 采用强度很高的碳纤维外壳以及牢固的传感器设计,确保提供较高的冲击防护性能,以及防油、防水和防止许多其他液体。

精度
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1%-3% ±0.005 m/s
重复性
0.15% 的测量值 ±0.02ft/s
范围
流速范围:0.01 至35 m/s,具体取决于管径
证书/认证
FM I 级 2类认证
电源
锂离子 7.2V/6.2Ah 工作时间超过 25 小时
可用传感器
剪切波/兰姆波
管道尺寸
0.28 英寸至 63 英寸
温度范围
-40°C 至 +200°C
输入
Pt100/Pt1000
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 即刻投入使用
    直接进入危险区域
    设置快速简便(用时不到 5 分钟)
    自动传感器识别
    直观用户指导
  • 功能多样
    各种应用范围
    甚至当介质含有固体颗粒时仍保持高准确度
    内置大容量锂离子电池(可进行超过 14 小时的测量)
  • 准确可靠
    所有传感器均采用湿法校准
    无论流量高低,都能实现准确测量
    无温度偏差和零点漂移

文档与图纸