无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S831 — 用于液体的超声波质量流量计

产品描述

Flexim PIOX S831 液体质量流量计通过安装在管道外侧的外夹式超声波传感器确定液体的质量流量。当物质和过程对安全性和可靠性的要求较高时,非侵入式技术是首选系统。PIOX S 利用声速和温度测量值动态推断流体的密度,因此可用于测量不同品质液体的质量流量。在酸或苏打水等二元液体中,声速与浓度和密度成固定比例。这款数字质量流量计可测量声速,从而确定管道内介质的密度和浓度。

测量参数
质量流量
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ± 1% ±0.005m/s (0.02ft/s)*
重复性
0.1w%* (0.5m/s [1.64ft/s])
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
证书/认证
ATEX/IECEx 1 区/2 区
FM I 级 2类
电源
100-230VAC,24DC,12DC
可用传感器
剪切波
管道尺寸
6mm (0.24in) 至 6500mm (255.9in)
温度范围
-40°C (-40°F) 至 +200°C (+392°F) / WI: -200°C (-328°F) 至 +600°C (+1112°F)**
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
输入
Pt100/Pt1000
4-20mA 有源/无源
开关量输入
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术规参数
* 适用于大多数水基溶液和常见工作点
** 需要额外的导波夹具

特点

  • 适用于所有管道材质 — 玻璃、钢、塑料等
  • 适用于几乎所有酸、腐蚀剂以及各种其他有毒液体
  • 适用于 ATEX、IECEX 和 FM 区域
  • 安装时无需停机
  • 免维护

文档与图纸