无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX S731 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 — 用于液体的超声波质量流量计

产品描述

Flexim PIOX S731 液体质量流量计通过将运输时间流量测量与声速测量相结合,来确定质量流量。这两种测量均通过安装在管道外部的外夹式超声波传感器来实现。当物质和过程对安全性和可靠性的要求较高时,非侵入式技术是首选系统。PIOX S 利用声速和温度测量值动态推断流体的密度,因此可用于测量不同组分液体的质量流量。在酸或苏打水等二元液体中,声速与浓度和密度成固定比例。这款数字质量流量计可测量声速,从而确定管道内介质的密度和浓度。

流体类型
所有液体
测量参数
质量流量
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ± 1% ±0.005m/s(±0.02ft/s)*
重复性
0.15 % MV ±0.005m/s(±0.02ft/s)
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 to 82ft/s)
证书/认证
ATEX/IECEx 1 区/2 区
FM I 级 2类
电源
100-230VAC,24DC,12DC
可用传感器
剪切波
管道尺寸
6 至 6500mm(0.24 至 255.9in)
温度范围(介质)
-40 至 200°C(-40 至 392°F)/WI:-200 至 630°C(-328°F 至 +1112°F)**
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
Pt100/Pt1000
4-20mA 有源/无源
开关量输入
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术规参数
* 适用于大多数水基溶液和常见工作点
** 需要额外的导波夹具

特点

  • 适用于所有管道材质 — 玻璃、钢、塑料等。
  • 适用于几乎所有酸、腐蚀剂以及各种其他有毒液体。
  • 安装时无需停机。
  • 免维护。
  • 通过多个参数计算浓度、密度及其他介质属性。

文档与图纸