无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F532WD 固定式超声波水流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F532WD 系列非侵入式超声波流量计是计量及监测饮用水水管网络的理想设备。由于采用了外夹式技术,FLUXUS F532WD 系列支持在现有供水网络管道上安装流量测量点,既简单又节约成本。Flexim FLUXUS F532 WD 系列拥有非常可靠准确的超声波流量测量系统 — 甚至可以测量低至 0.01m/s 的流量。传感器用宽大的不锈钢带固定在管道上,同时外部还有坚固的不锈钢外壳作保护。传感器具有 IP68 防护等级,配备加强型传感器电缆。

流体类型
准确度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
1
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s
证书/认证
一般场所(FM)
电源
  • 90 至 250 VAC/50 至 60 Hz
  • 11 至 32 VDC
  • 管道尺寸
    10 mm 至 2400 mm
    压力范围
    -
    温度范围(介质)
    -40 至 +130°C
    输出
    NAMUR NE43 标准的 4-20mA 有源/无源
    脉冲/频率/二进制
    输入
    通讯协议
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • 系统组态和安装
    如需了解更多详细信息,请下载技术参数

    特点

    • 非常准确,流速低至 0.01m/s
    • 无需零点校准,永久无漂移
    • 永久性耦合垫
    • IP68 传感器
    • 传感器可永久性埋入地下(不需要旁通管)
    • 无漂移测量
    • 数据可靠而准确
    • 安装成本低
    • 坚固耐用
    • 可用于复杂管道

    文档与图纸