无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS H731 非侵入式碳氢化合物超声波流量计

产品描述

Flexim FLUXUS H731 是艾默生为碳氢化合物行业(HPI)设计的流量和分析测量系统。这种非侵入式流量计复杂且高度准确,将准确的超声波流量和声速测量、先进的计算功能和诊断功能集于一身。H731 非侵入式流量计内置 HPI 计算机,可计算 API 比重、操作密度、基本条件下的密度和运动粘度。根据行业标准 ASTM1250、GPA TP25、D4311 和 ISO 91,流量计报告的体积流量在流量计内自动进行温度和压力补偿,从而实现液态碳氢化合物的准确和动态的标准体积流量测量。

流体类型
各种碳氢化合物
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
6 至 6500mm(0.24 至 255.9inch)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +240°C(-40 至 +464°F)/WI:-200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 高级流量和分析 — 流体自动识别和界面检测。
  • 标准体积流量补偿 — 压力和温度输入。
  • 出色的温度稳定性 — 零漂移。温度补偿传感器。
  • 坚固耐用 —“适合用途”耐用型传感器安装夹具,符合 ATEX/IECEx 2 区,FM I 级 2 类标准的传感器。
  • 高调节比范围 — 能够在非常低的流速下进行测量。
  • 双向流量计量。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)。
  • 符合 ISO 24062 的要求。
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求。

文档与图纸