无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G831 危险区域超声波气体流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G831 气体流量计是一款高性能外夹式超声波流量计,专为在过程行业中测量动态流量而设计。这款精密、准确、功能多样的气体流量计拥有您所需的各种功能 — 更快的处理能力、高级诊断、双向通讯协议、数字输出和过程输入。G831 易于安装,采用可改造设计,精度高且性能出色。通过 ATEX、IECEx 1 区和 FM I 级 1类认证,具有防爆外壳,设计紧凑,配备耐腐蚀传感器,确保了系统的机械稳定性和与管道表面的永久接触。

精度
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-2% ±0.005m/s 测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s
重复性
读数的 0.15 % ±0.005 m/s
范围
流速范围:0.01 至 25m/s
证书/认证
FM I 级 1类,FM 1 级 2类,ATEX/IECEx 1 区
电源
100-230VAC,24DC
可用传感器
剪切波
管道尺寸
10mm 至 6500mm
温度范围
-40°C 至 +240°C/WI:-200°C 至 +600°C
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
4-20mA 无源 (Ex ia)
脉冲/频率/开关量
输入
温度 (Ex-ia)
4-20mA(Ex-ia 有源)
通讯协议
Foundation 现场总线 Ex-ia
Profibus PA Ex-ia
4-20mA HART(Ex-ia 无源)
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 液体和气体的双向流量测量
  • 成本效益高:无需管道工程,无工艺停机,免维护
  • 零点稳定,无漂移 - 精心匹配且具有温度补偿功能的传感器(完全符合 ANSI/ASME 标准)
  • 可改造 - 不需要修改管道,不需要过程停机
  • 免维护 - 无磨损,不容易堵塞或腐蚀,无散逸性排放
  • 对夹带的固体和气体湿度有很高的容忍度
  • 不受管道尺寸、材质、操作压力和气体成分的影响
  • 输出可灵活配置
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸