无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G731 CA-Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 CA — 非侵入式压缩空气流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G731 CA 是一款非侵入式夹装压缩空气流量计,采用超声波技术,其独特之处在于,即使在低压条件下(钢管上压力可低至 3bar,塑料管道上可低至大气压),也可用于测量压缩空气的流量。此外,流量较低时也能准确捕获,即使是很少的泄露也能捕获少量流量。FLUXUS G731 CA 尤其适用于通过非侵入方式测量压缩空气网格各点抽吸的数量并检测其中的泄漏情况。

流体类型
空气、氮气、氧气、氦气、氩气
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1-2% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 35m/s(0.03 至 115ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
10 至 250mm(0.39 至 9.8inch)
压力范围
1barg(15psig)至不受限
温度范围(介质)
-40 至 +130°C(-40 至 +266°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 从 3bar 绝对压力开始进行非侵入性压缩空气和技术气体流量测量。
  • 可用作双通道仪表,配备不锈钢外壳,通过 ATEX/IECEx 和 FM 认证。
  • 集成标准体积流量计算功能。
  • 从低流速到高流速的高度动态测量,轻松检测泄漏和负荷峰值。
  • 双向测量,能够检测回流。
  • 改造简便且经济高效,无需中断生产。
  • USB 和 LAN 接口。
  • 通讯接口 Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet MS/TP、BACnet IP、M-Bus。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)。
  • 符合 ISO 24062 的要求。
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求。

文档与图纸