无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G722 ST-HT 高温蒸汽测量

产品描述

Flexim FLUXUS G722 ST-HT 是新款高温型号,它不仅是对现有的 FLUXUS ST-LT 蒸汽流量计的补充,更是将外夹式超声波蒸汽流量计的适用范围扩展到 400°C。这种独特的流量解决方案基于相关流量测量原理。声学测量方法具有很宽的动态测量范围,其功能不受流向的影响。FLUXUS G722 ST-HT 在高达 10:1 的宽调节比下提供准确的双向流量测量。FLUXUS G722 ST-HT 无移动部件。其超声波传感器用宽大的不锈钢带或独特的高温安装系统 WaveInjector 固定在管道上,并用坚固的不锈钢外壳加以保护。

流体类型
饱和及过热蒸汽
精度
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±3%-4%
重复性
读数的 ± 1% 至 3 %
流量通道
2
范围
流速范围:具体取决于应用
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
24VDC
12VDC
管道尺寸
10 mm 至 900 mm
压力范围
15 至 3190 psig
温度范围(介质)
+100 至 +630°C
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/二进制
电压
输入
温度
4-20mA 有源/无源
二进制
电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 无压降,无需改装管道,无需中断生产
  • 流量动态测量范围宽
  • 改造简便且经济高效

文档与图纸