无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F831 危险区域用永久性流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F831 是双通道超声波外夹式流量计,用于危险区域液体的双向流量测量(获得 ATEX、IECEx 1 区和 FM I 级 1类认证)。FLUXUS F831 流量计具有防爆外壳,配备本质安全型输入和输出以及位于管壁外的耐腐蚀传感器,非常适合油田内外和化工行业等各种严苛的工业应用。FLUXUS F831 的连接件和电子舱是密封的,配备了精心匹配和具温度补偿的传感器(完全符合 ANSI/ASME MFC 5M 标准),可提供出色的零点稳定性。

流体类型
所有液体
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005 m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s,具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/1 分类
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 1 区
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
20-32VDC
管道尺寸
6 mm 至 6500 mm
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +240°C/WI:-200 至 630°C
输出
4-20mA 有源/无源(可选 Ex-ia)
4-20mA HART 有源/无源(可选 Ex-ia)
脉冲/频率/二进制
输入
温度(可选 Ex-ia)
4-20mA(可选 Ex-ia 有源)
通讯协议
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA(可选 Ex-ia)
Foundation 现场总线(可选 Ex-ia)
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 成本效益高:无需管道工程,无工艺停顿,几乎免维护
  • 匹配的、成对的和湿式校准的流量传感器(符合国家标准的追溯认证)
  • 出色的零点稳定性,无漂移
  • 宽调节比
  • 不受管道尺寸、材质、工作压力、介质和温度的影响(从低至 -170°C 到高达 +630°C)
  • 对夹带的固体和气体有很高的容忍度
  • 无磨损、撕裂和磨蚀
  • 不易发生堵塞或腐蚀
  • 没有压力损失或潜在泄漏风险,无散逸性排放
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸