无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F736 4 波束液体流量计

产品描述

FLUXUS F736 液体流量计将高精度数字信号处理技术与非侵入式超声波技术的公认优势相结合:安装简单、可改装设计、精度高且性能出色。当 4 个超声波传感器在反射模式下运行时,8 条相互独立的超声波路径穿过液态流体,由此提供多达 4 个管段面的优质流量平均值。通过这种配置方式,F736 流量计均衡了错流剖面效应,实现了良好的非侵入式流量补偿,适用于靠近弯管、弯头或其他相邻仪表处的上游直管段不足,从而造成流量干扰的不良安装位置。

流体类型
所有液体
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s ( ±0.02 ft/s)
测量点的不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005 m/s (±0.02 ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s (0.02 ft/s)
流量通道
最多 4 个
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s(0.03 至 82 ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
100-230VAC
11-32VDC
管道尺寸
6 至 6500 mm(0.24 至 255.9 in)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 200°C(-40 至 +392°F)/WI:-200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 具备温度补偿的传感器 — 根据 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 标准,传感器能够随环境温度变化而自动补偿
  • 安装简便,无需中断生产- 可改造的紧凑型结构设计
  • 免维护 — 无移动部件,无磨损,无需涂抹凝胶/润滑脂的永久性传感器耦合垫
  • 操作安全 — 无泄漏通道,不与流体直接接触
  • 集成同步通道平均功能,为不均匀的流动剖面提供出色补偿
  • Flexim 先进的仪表校验功能为您随时提供有关仪表健康状态的详细信息
  • 集成干扰校正

文档与图纸