无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F722 SCA Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F722 — 具有同步通道平均 (SCA) 功能的非侵入式流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F722 液体流量计是一款高性能超声波外夹式流量计,专为在过程行业中测量动态流量而设计。这款精密、准确、功能多样的流量计拥有您所需的各种功能 — 更快的处理能力、高级诊断、双向通讯协议、数字输出和过程输入。F722 具有易于安装、可改装的设计、精度和出色的性能。F722 超声波流量计使用新的同步通道平均法 (SCA),每毫秒分别顺流向和逆流向发送一次信号。

流体类型
所有液体
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s ( ±0.02 ft/s)
测量点的不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s (±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s (0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82 ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
24VDC
12VDC
管道尺寸
6 至 6500 mm(0.24 至 255.9 in)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 200°C(-40 至 +392°F)/WI:-200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
电压
输入
温度
4-20mA 有源/无源
开关量
电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 精度和可重复性 — 由于具备经过校准和温度补偿的匹配传感器、先进的信号处理能力和诊断功能,在高流量和低流量下进行测量时均能实现出色的可靠性和精度。
  • 安装简单,无需中断生产 — 外部安装系统意味着无需中断生产或增加工程成本。
  • 免维护 — 不与流动介质接触,形成一种无需维护的耐用计量解决方案,能够经受恶劣的环境。
  • 操作安全 — 无泄漏通道,无逸散性排放
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸