无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F721TE 任意环境中的热能计量

产品描述

Flexim FLUXUS F721TE 专门设计用于供热与制冷热能测量,一个设备即可完成所有测量 — 流量计、温度和热能计算器多效合一。F721TE 按照 EN 1434 热能计标准进行计算,通过外夹式超声波传感器以非侵入方式测量体积流量。同时,温度探头通过以下两种方式监测加热或冷却系统的供应和回流管道温度:使用外夹式传感器通过非侵入方式进行监测,或通过插入温度探头进行监测。可配备两个测量通道,以便同时测量两条管道并进行全面监测和准确测量。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
证书/认证
ATEX/IECEx 2 区,FM I 级 2类
电源
100-230VAC,24DC,12DC
可用传感器
剪切波
管道尺寸
6mm (0.24in) 至 6500mm (255.9in)
温度范围
-40°C (-40℉) 至 +240°C (+464℉)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/开关量
输入
Pt100/Pt1000
4-20mA 有源/无源
开关量输入
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 应用范围十分广泛 — 甚至是极端应用(从 -190°C (-310℉) 到 +630°C (+1166℉))
  • 准确的热能测量归因于:
    可溯源且经过校准的配对超声波传感器,实现非常准确的流量测量
    可溯源且经过校准的配对温度传感器,实现非常准确的温度测量(符合 DIN EN 1434-1 要求)
  • 从低流速到高流速的宽动态测量范围 — 即使是夜间的小流速也能捕获
  • 改造简便且经济高效,无需中断生产
  • 防篡改存储测量数据
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸