无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 非侵入式超声波液体流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS F721 是超声波外夹式液体体积和质量流量测量领域取得的一项技术突破。这款流量计硬件设计先进,数字信号处理能力强大,在准确性、可靠性和多功能性方面超越了其他非侵入式超声波流量计。FLUXUS F721 液体流量计采用精密的信号过滤器,处理能力比以往更快,测量算法先进,是用于不同工业应用甚至是苛刻应用的测量解决方案标杆。这款流量计可自动适应相应的测量条件,并对光束散射和结构噪声等流量曲线的干扰进行补偿。

流体类型
所有液体
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s,具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
24VDC
12VDC
管道尺寸
6 mm 至 6500 mm
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +200°C/WI:-200 至 +630°C
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART 有源/无源
脉冲/频率/二进制
电压
输入
温度
4-20mA 有源/无源
二进制
电压
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 经认证可在危险区域内操作(经过 ATEX/IECEx 2 区和 FMc I 级 2类认证)
  • 快速动态测量(每 10ms 输出一次测量数据),可捕获高脉动流
  • 可靠地测量夹带气体的浆液或液体(总体积的 >10%)
  • 操作安全性高,没有泄漏风险
  • 不受管道材质、直径、壁厚以及内部压力和温度的影响
  • 测量读数准确且可重复 — 即使在低流量下(高调节比)也不例外
  • 与接液仪器相比,成本效益高
  • 每个测量系统都进行了内部预校准(可根据国家标准追溯),并附有校准数据证书
  • 匹配的传感器、集成的温度补偿(根据 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 规定)和先进的数字信号处理功能保证了高零点稳定性和无漂移测量读数
  • FlexSpring 固定安装装置采用独特的耦合垫进行永久耦合,在剧烈振动的管道上也能保证持久的接触压力
  • 双向通讯以及远程设置和诊断功能
  • 支持对过工艺流程的全面监测,以及对关键操作的监督和控制

文档与图纸