无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F608 危险区域便携式流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F608 便携式液体流量计以广泛使用、高度可靠、功能多样的 F601 为基础,是专门为危险区域而设计的一款产品,经过 FM I 级 2 类的认证。这款流量计既具有高度灵活性,而且安全可靠,用户无需持有高温作业许可证,这使得在易爆区的测量更简单而且节约时间。采用强度很高的碳纤维外壳以及牢固的传感器设计,确保提供较高的冲击防护性能,以及防油、防水和防止许多其他液体。F608 拥有与 F601 相同的高效电池管理功能,可进行超过 14 小时的远程测量。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±1-3% ±0.005 m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s
证书/认证
FM I 级 2类
电源
锂离子 7.2V/6.2Ah 工作时间超过 25 小时
可用传感器
剪切波
管道尺寸
10mm 至 6500mm
温度范围
-40°C 至 +200°C / WI: -200°C 至 +600°C
通讯协议
Pt100/Pt1000

特点

  • 即刻投入使用
    直接进入危险区域
    设置快速简便(用时不到 5 分钟)
    自动传感器识别
    直观用户指导
  • 功能多样
    各种应用范围
    采用双工作模式,精确测量含大量气泡或固体颗粒的介质。
    内置大容量锂离子电池(可进行超过 14 小时的测量)
  • 准确可靠
    所有传感器均采用湿法校准
    在高低流速下精确测量
    无温度偏差和零点漂移

文档与图纸