无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Flexim FLUXUS F532TE 非侵入式热能测量用流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F532TE 是一款紧凑型热能计,集成了所有水-乙二醇混合物的热流量计算功能。FLUXUS F532TE 专为工业和建筑业应用中的供热与制冷测量而设计。基于公认的时差法原理,通过超声技术以非侵入方式测量体积流量,并经由 2 个温度输入记录进流和回流温度。还随附总热能累加计。该热能计配有 USB 和 LAN 接口,并提供通用通讯接口 Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet MS/TP、BACnet IP 和 M-Bus。

流体类型
水和水/乙二醇混合液
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
流量通道
1
范围
流速范围:0.01 至 25 m/s
证书/认证
一般场所(FM)
电源
  • 90 至 250 VAC/50 至 60 Hz
  • 11 至 32 Vdc
  • 管道尺寸
    10 至 2400 mm
    压力范围
    -
    温度范围(介质)
    -40 至 +130°C
    输出
    NAMUR NE43 标准的 4-20mA 有源/无源输出
    脉冲/频率/二进制
    输入
    温度
    通信协议
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • 系统组态和安装
    如需了解更多详细信息,请下载技术参数

    特点

    • 符合 PTB 标准的可追溯式原厂校准
    • 符合 EN 1434 标准的配对温度传感器与热量计算
    • 从最低到最高流率的超强测量动力 - 即使是夜间的最低流率也可以准确无误地记录
    • 改造简便且经济高效,无需中断供给
    • USB 和 LAN 接口
    • 通讯接口 Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet MS/TP、BACnet IP、M-Bus
    • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

    文档与图纸