无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

Flexim FLUXUS G601 CA Energy 压缩空气和热能计量

产品描述

Flexim FLUXUS G601 CA Energy 是在工业和设施管理(根据 DIN ISO 50001 标准)中执行完整能效任务的理想工具,只需一台便携式设备就可以测量压缩空气的流量,并监测热能数量和确定每种液体或气体介质的流量。这款流量计设计用于调查整套压缩空气基础设施、平衡设施、测量几乎每一个支柱并确定压缩机的效率,最后但也是最重要的:量化和定位泄漏。它可对内径从 DN6 至 DN2100、压力为 3bar (44psi) 及以上的管道进行测量。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-2% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s
范围
流速范围:0.01m/s (0.03ft/s) 至 23m/s (75ft/s)(液体)
0.01m/s (0.03ft/s) 至 >31m/s (100ft/s)(气体)(具体取决于管道尺寸)
电源
锂离子,7.2V/4.5Ah,运行时间超过 14 小时
输出
2 个电流输出,2 个开关量输出
输入
2 个 Pt1000 输入,2 个电流输入

特点

  • 通过非侵入方式准确测量双向、高动态的压缩空气、气体、液体和热能的流速
  • 适用于管内径从 DN6 到 DN2100(液体为 DN6000),压力为 3bar (44psi) 及以上(用于大气压及以下的塑料管)
  • 便携式、易于使用的流量变送器,具有 2 个流量通道、多个输入/输出和一个带串行接口的集成数据记录器
  • 自动加载校准数据和传感器检测,减少设置时间,提供准确、长期稳定的结果
  • 锂离子电池提供超过 14 小时的测量操作
  • 传感器采用成熟的外夹式技术,防尘、防潮
  • 提供用于测量壁厚的探头
  • QuickFix 用于在困难条件下快速安装流量变送器

文档与图纸