无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA 紧凑型压缩空气流量计

产品描述

Flexim FLUXUS G532 压缩空气超声波流量计专为压缩空气和工业气体的用量测量而设计。这是一款集成了标准体积流量计算功能的紧凑型压缩空气流量计,该流量计还可在线处理来自温度和压力传感器的测量数据。这种经过证实的时差法测量技术具有很大的优势,特别是用于测量压缩空气和工业气体,例如:可检测低至 0.01m/s 的流速,测量通常双向进行,并且不受湿气、油或尘埃微粒的影响。FLUXUS G532 CA 配有 USB 和 LAN 接口,并且提供常用的 Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet MS/TP、BACnet IP 和 M-Bus 通讯接口。

流体类型
压缩空气;工业、制药和洁净气体
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1-2% ±0.005 m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005 m/s
流量通道
1
范围
流速范围:0.01 至 35 m/s,具体取决于管径
证书/认证
一般场所(FM)
电源
  • 90 至 250 VAC/50 至 60 Hz
  • 11 至 32 Vdc
  • 管道尺寸
    7 mm 至 360mm
    压力范围
    15 psig 至不受限
    温度范围(介质)
    -40 至 +130°C
    输出
    NAMUR NE43 标准的 4-20mA 有源/无源
    脉冲/频率/二进制
    输入
    温度
    4 至 20mA
    通信协议
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • 系统组态和安装
    如需了解更多详细信息,请下载技术参数

    特点

    • 集成标准体积流量计算功能
    • 从低流速到高流速的高度动态测量,轻松检测泄漏和负荷峰值
    • 双向测量
    • 改造简便且经济高效,无需中断生产
    • USB 和 LAN 接口
    • 通讯接口 Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet MS/TP、BACnet IP、M-Bus
    • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

    文档与图纸