无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Permasense ET310C Corrosion Transmitter

罗斯蒙特™无线 Permasense ET310C 腐蚀变送器

产品描述

独特的超声波传感器可持续测量管道厚度,实时了解腐蚀和侵蚀的变化趋势。罗斯蒙特 ET310C 经过优化,适合应用于化工行业。该产品采用非侵入式设计和电池供电,便于在任何金属上进行快捷的磁力安装。WirelessHART® 网络能将可靠、准确的壁厚数据从罗斯蒙特 ET310C 传输到 Plantweb™ Insight,这些数据可帮助您在管道维护和更换方面做出更好的决策。

温度范围
用于工况温度高达 160°C (320°F) 的金属
通讯协议
WirelessHART®
电池寿命
9 年(BP20E 电池模块)
证书/认证
1 类 1 分类 0 区危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
材料兼容性
所有金属
测量范围
最小壁厚:2mm (0.08")
最大壁厚:高达 8mm (0.31")
适用的管道直径
最小管道尺寸:NPS2(DN50)
最大管道尺寸:NPS8(DN200)
性能
金属损失检测能力:在现场条件下大于 10 微米(0.5 密耳)
测量频率
默认 - 每 12 小时一次;用户可自定义,最低1小时一次

特点

  • 准确识别腐蚀和侵蚀趋势,避免非计划停车和事故
  • 执行预测性维护并延长运行时间,可持续提供资产的完整数据
  • 通过直达桌面的数据信息,最大限度地提高资产利用率和生产能力
  • 可在温度高达 160°C (320°F) 的任何金属上运行
  • 直观简便和非侵入式的安装,可轻松实现对现有资产的改造
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%

文档与图纸