无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-PDS42 Acoustic Pig Detector

Rosemount™ PDS42 声波 PIG 探测器

产品描述

罗斯蒙特 PDS42 声波 PIG 探测器能检测 PIG 在管道中穿行时产生的噪声,从而获取 PIG 的实时信号。由于采用嵌入式数字信号处理方法,该探测器无需软件,可直接向 DCS 提供远程指示。该探测器能够告知操作员 PIG 在管道中的准确位置,并探明管道清洁作业期间的碎屑清除情况。这些信息对于确定在管道清洁之前是否需要增加循环次数,并最终实现管道维护优化,以及确保高效运营至关重要。罗斯蒙特 PDS42 采用非侵入式设计,紧凑、隔爆且耐高温,几乎可以安装在任何位置。

证书/认证
Ex d(隔爆/防爆)和 Ex i(本质安全)
IP 等级:IP66、IP68、外壳类型 4X
输出
  • “Pig 接近”消息
  • “Pig 已通过”消息
  • 碎屑指示
  • Pig 数量
  • 重复性
    优于 1%(*在参考测试条件下),表示传感器信号将以小于 1% 的偏差重复读取相同值
    灵敏度
    最低 0.05m/s,视 PIG 材料而异
  • 钢制 PIG:最低 0.05m/s
  • 聚合物 PIG:> 0.5m/s
  • 测量类型
    全部
    流体类型
    液体、气体、多相流
    工作温度
    管道表面 -40°C(-40°F)至 290°C(554°F)
    通讯协议
    Modbus RTU(RS485)
    电源
    24 VDC/100-240 VAC
    重量
    约 3kg
    尺寸
    78mm(外径)(3.07")x 158mm(6.22")

    特点

    • 提供实时 PIG 行程,直接连接到 DCS,且无需软件
    • 紧凑型隔爆设计,便于在现场进行简单部署
    • 耐高温性能可确保在高温应用中安全运行
    • 探明进行管道清洁作业时的碎屑清除情况。这会告诉操作员是否还有碎屑未清除,以及是否必须运行另一个 PIG,直到将管道清理干净。
    • 可检测各类流体中的各类 PIG

    文档与图纸