无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

罗斯蒙特™ 5900C 雷达液位计

产品描述

罗斯蒙特 5900C 雷达液位计可提供 ±1mm (0.04in.) 的仪表精度。它通常与高精度多点温度传感器配合使用,用于计算净容积。它经过 SIL 2 认证,符合 IEC 61508 标准。

精度
±1mm (0.04in.)、±2mm (0.08in.)
稳定性
在 -40 至 +70°C(-40 至 +158°F)的环境中通常 < ± 0.5mm (0.020in.)。
更新速率
每 0.3 秒重新测量一次。
通讯协议
Foundation™ Fieldbus 通过自配置 Tankbus 或 Foundation™ Fieldbus 主系统连接至罗斯蒙特 2410。
罗斯蒙特 5900 液位计与 2410 储罐 Hub 配合使用,可以实现无线通讯并模拟其他制造商的液位计。
安全
• 经过 SIL 2 认证。
• 防溢罐保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证。
仿真功能
可与传统储罐计量系统集成。
电源
• FISCO:9.0 - 17.5VDC,不区分正负极(例如 2410 储罐 Hub )。
• 实体:9.0 - 30.0VDC,不区分正负极。
环境温度
-40 至 +70°C(-40 至 +158°F)。最低启动温度为 -50°C (-58°F)。
天线类型
抛物面天线、导波管阵列天线、锥形天线、LPG/LNG 天线、1in. 和 2in. 天线。导波管天线。

特点

  • 为散装液体存储的资产管理提供高可靠性。
  • 经第三方认证的 IEC 61508 SIL 2 能力,更加安全。
  • 采用两线制 IS 总线电源,安装方便且安全。
  • 包含有线和/或无线数据传输。
  • 适用于为各种类型的散装储罐和液化气、轻质产品、原油和沥青等介质提供出色的测量。

文档与图纸