无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-Subsea-Wetgas

Roxar 海底湿气测量计

产品描述

Roxar 水下湿气表提供高精度的水、气和冷凝流量测量,降低风险,改善流动保障。先进的仪表为可靠生产测量提供优异的水敏性、精度和快速响应。这些包括行业较早的内置盐度测量系统,为保护水下井和管道完整性,支持天然气和凝析油气田的计量/分配策略提供至关重要的信息。

憖嶌錀围
90-100% GVF
流速范围
5 至 40 m/s
温度范围
最高 150°C (302°F)
含水率测量
不确定度:GVF > 98%: ±0.1 abs. vol.%
不确定度:GVF < 98%: ±0.2 abs. vol.%
灵敏度
< 0.0002 abs. vol.%
通信协议
Modbus RTU、Modbus TCP、以太网、CanBus

特点

  • 使用微波和伽马密度计执行多变量分析和三相测量,可实现最高的精度
  • 使用业界较早专用的在线盐度测量系统,了解地层水是否渗入到水流中
  • 检测自流井的含水量中低至 0.2 ppm 的变化 – 实现更高的灵敏度
  • 利用每秒 20 次的测量速度,采取行动保护海底系统的完整性
  • 采用了紧凑型设计,简化了安装和集成
  • 具有经现场实践证明的可靠性和全冗余能力,可以在现场的使用寿命内实现最高的性能
  • 压力、体积和温度 (PVT) 的测量与含水率无关,可确保获得有效的读数

文档与图纸