无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar™ 多相盐度系统

产品描述

在水电导率不稳定的情况下,井中采出水的电导率和盐度是石油和天然气公司需要测量的重要操作参数。为此,艾默生提供专用的盐度传感器,可配合 Roxar 2600 多相流量计 (MPFM) 用于气液三相流中。Roxar 多相盐度系统 (RMSS) 可对多相生产井中采出水的电导率和盐度进行灵敏的实时测量。与 Roxar 2600 MPFM 配合使用时,操作员能够获得盐水单独的多相测量值,并根据数据采取适当的操作。

工作范围
水转换点 - 100%;水液比 (WLR)
0-80%;气体体积分数 (GVF)
工作范围可以扩展到 90%;GVF 取决于工作压力和流量分布
流量计规格
2"、3"、4" 和 6"
安装
垂直向上流动,建议在盲点的下游
(通常在 Roxar 2600 MPFM 的上游)
不确定度
典型的不确定度(90% 置信区间):
±0.5 abs 西门子/米 电导率
±0.5 abs % 盐度 (NaCl)
设计压力
5,000 psi (345 bar)
设计温度
-4°F (20 °C) 至 266°F (130°C)
工艺接液材料
Duplex UNS 31803
Inconel N06625
结构材料
危险区域电子设备外壳材料:不锈钢
法兰连接
带夹子接头的集线器
ANSI 法兰
焊接颈法兰
传感器类型
微波传输传感器
3 针导波杆配置
电源
24 VDC
功耗:24 W
通讯协议
Modbus
通讯接口:RS-485
证书/认证
ATEX
IECEx
EMC
入口防护等级 IP66

特点

  • 设计紧凑,包括一个短管和一台 Ex d 流量计算机,通常安装在 Roxar 2600 MPFM 的上游
  • 模块化方法确保 RMSS 是一个独立的模块,可与新的和现有的 Roxar 2600 MPFM 集成
  • 实时连续输出水电导率和盐度
  • 将电导率测量值作为输入提供给 Roxar 2600 MPFM,从而减少 Roxar 2600 MPFM 受水电导率变化的影响
  • 电导率测量支持流体测量,例如地层水直接检测和水窜监测,腐蚀、侵蚀和结垢抑制剂优化,以及注水水窜监测

文档与图纸