无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

高准 R 系列通用型科里奥利流量计和密度计

产品描述

外形小巧、可疏水的 R 系列科里奥利流量计可提供准确的流量和密度测量。非常适用于通常需要提供可重复、可靠、低维护需求测量的一般应用。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
液体精度/可重复性
高达流量的 ±0.4%(流量的 ±0.2%)
气体精度/可重复性
高达流量的 ±0.75%(流量的 ±0.5%)
密度精度/可重复性
高达 ±0.003 g/cm3 (±0.0015 g/cm3)
管线尺寸
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
压力范围
高达 100 barg (1450 psig)
温度范围
-100 至 150°C(-148 至 302°F)
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比
10:1

特点

  • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
  • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
  • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置

文档与图纸