无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-Density-CDM

高准紧凑型密度计

产品描述

紧凑型密度计 (CDM) 可为贸易交接和浓度测量提供精准的密度和温度值,具有简单系统集成、健康诊断和流量指示功能,可辅助校验样品的完整性。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
密度精度
±0.1 kg/m3 ( ±0.0001 g/cm3)
密度重复性
±0.02 kg/m3 ( ±0.00002 g/cm3)
流量指示
读数的 ±5%,量程比为 10:1
一体化温度传感器
A 级 RTD - 通过 ISO 17025 认证的可追溯标定
壳体温度传感器
B 级 RTD(3 个)
过程温度影响(校正)
±0.005 kg/m3 每 38°C(±0.278 kg/m3 每 100°F)
过程压力影响(校正)
±0.003 kg/m3 每 6.9 bar(±0.021 kg/m3 每 100 psi)

特点

  • 升温和组合温度计压力标定,可实现优异的实际性能
  • 流量指数确保样品完整性
  • 针对环境温度进行调节的盒式 RTD,可减少测量错误,竭尽全力降低不良安装影响
  • 符合全球标准,适用性佳,值得信赖 - NACE,NORSOK,MID,ISO/IEC 17025
  • 具有智能内部诊断功能,可快速安装并校验仪表健康状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 通过我们的 3D 模型了解紧凑型密度计的更多信息。
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

文档与图纸