无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。

Micro Motion 5700 现场安装型变送器

5700 型变送器为您提供出色的测量技术和服务支持,其直观的设计通过简化解决方案确保测量信心、有价值的过程见解以及更高的生产效率。数据历史记录捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息——包括长期和短期数据。零点校验工具可帮助用户确定仪表零点,并分析过程条件并提示潜在的归零问题。

了解更多...

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共128条)
HPC015N
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMF025H
5700
F100B
5700
CMF025M
5700
CMF050H
5700
CMF050M
5700
CMF010P
5700
F025H
5700
CMF350M
5700
CMFS015M
5700
CMFS015P
5700
CMF400H
5700
CMFHC2A
5700
CMFS040M
5700
CMF200L
5700
CMFS050P
5700
CMFHC3A
5700
CMFHC3M
5700
CMFHC3Y
5700
CMF300H
5700
CMFS007M
5700
1
1 2 3 4 5 6
本地显示器
  • 图形背光显示屏
  • 四键式光学控件
  • 流量计状态 LED 指示灯
  • 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语等语言。
电力
  • AC/DC 输入自动切换,自动识别电源电压
  • 85 至 2405 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
  • 18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
  • 按照 IEC 61010-1 版本 3.0 2010-06 符合欧洲低压指令 2006/95/EC;过电压类别 II,污染等级 2
通用服务端口
通用服务端口允许使用标准的、现成可用的设备进行连接和数据传输。
可组态 I/O 型
多达 5 个可获授权的通道,可进行以下配置:
  • 1 至 3 个 4-20 mA 输出
  • 1 至 3 个脉冲输出
  • 1 至 3 个离散输出
  • 1 至 2 个离散输入
  • 1 mA 输入
  • 1 个 Modbus/RS-485
通道 A:毫安/HART
通道 B:毫安/FO/DO
通道 C:毫安/FO/DO/DI
通道 D:毫安输入/FO/DO/DI
通道 E:Modbus RS-485
通讯协议
WirelessHART
  • WirelessHART 可使用 775 智能无线 THUM 适配器。
FOUNDATION 现场总线版本
  • FOUNDATION 现场总线通道
  • 毫安输出
  • 脉冲输出
PROFIBUS-PA 版本
  • PROFIBUS-PA 通道
  • 毫安 IS 输出
  • 脉冲 IS 输出
Wi-Fi 显示选件:
Wi-Fi 显示选件支持点对点无线通信,便于组态和表征仪表、下载历史记录文件,以及运行智能仪表自校验以进行故障排除。仅适用于 5700 组态 I/O 型。
本质安全型
多达 4 个可获授权的 IS 通道,可进行以下配置:
  • 通道 A:毫安/HART
  • 通道 B:毫安
  • 通道 C:毫安/FO
  • 通道 D:FO
  • 通道 E:未使用
通过 SIL 认证的设备 - 使用内部回读回路来验证毫安输出
以太网型
  • 双以太网端口,在一台设备同时支持以太网/IP、Modbus TCP 和 PROFINET
  • 包含可配置为毫安输出、脉冲输出、离散输出或离散输入的附加通道
  • 预装的 M12 快速连接器,可作为选件提供
  • 安装选项
    • 现场安装型铝质和不锈钢外壳选项
    • 一体式安装到 Micro Motion ELITE (CMFS)、F 系列、H 系列、R 系列或 T 系列科里奥利传感器(仅限铝质)
    • 分体式安装到任意 4 线或 9 线 Micro Motion ELITE®、F 系列、H 系列、R 系列或 T 系列科里奥利传感器(铝质和不锈钢型)
    应用类型
    • 智能仪表自校验专业应用
    • 离散批量控制
    • 石油测量和 API 校正选项
    • 浓度测量
    • 用于两相流修复的高级相位测量
    • 气体分段线性化应用
    证书/认证
    危险性认证
    • I 类,1 区
    • I 类,2 区
    • 1 区
    • 2 区
    SIL/SIS 认证
    • 5700 组态 I/O 和本质安全型通过了符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证。请参阅文档手册和指南部分的“安全手册”内容。

    特点

    • 使用本地以太网架构和连接器,执行快速、灵活的安装
    • 获得更高的响应速度,即使在诸如仪表校验、灌装、配量和批量等更具挑战性的应用中也能发挥更优性能
    • 利用数据历史记录,获得对于过程事件、流体质量和测量稳定性的短期和长期了解
    • 利用多达 5 个可完全配置的 I/O 通道,监控更多的过程测量
    • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒钟内检查仪表的运行状况
    • 利用零点校验,可以在需要将仪表重新调零时轻松确认标定效果
    • 可实时显示多相流量事件,加强了对过程的控制
    • 尽可能减少了安装和操作流量计时所需的时间和专业技术

    文档与图纸