无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-1700-2700-Transmitter

高准 1700 型和 2700 型多功能现场和一体式安装型变送器

产品描述

基于 MVD 技术的强大支持,这些多功能现场安装变送器具有先进的设计架构,提供广泛范围的 I / O 和应用灵活性,是紧凑型一体化安装的不二之选。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
配置
配置
外壳
涂聚氨酯漆的铸铝或 CF3M 不锈钢;NEMA 4X (IP66)
重量
涂漆铝,四线制,分体式:
  • 带显示屏:4 kg (8 lb)
  • 不带显示屏:7 lb (3kg)

请查看产品数据表以了解详情。
安装
一体式或分体式安装选项(不锈钢版本始终采用分体式安装)
可分体连接到任何四线制或九线制高准传感器
请查看产品数据表以了解详情。
可用的输出
1700:使用 Bell 202 HART FO/DO RS485 HART 和 Modbus 时的 mA 值
2700:
模拟:使用 Bell 202 HART FO/DO RS485 HART 和 Modbus 时的 mA 值
请查看产品数据表以了解详情。

特点

  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸