无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-plantweb-metrology

用于计量的 Plantweb Advisor

产品描述

用于计量的 Plantweb Advisor 是艾默生的全新模块化分析平台,拥有测量领域出色的整套功能和灵活性。该软件使您了解测量产品与系统的运行状况和风险。用于计量的 Plantweb Advisor 具备远程监控功能、运行状况评估仪表盘等,有助于节省时间和成本。

操作系统
Microsoft Windows Server 2016 & Server 2019(64位)
通信协议
OPC, Modbus® TCP, Modbus® RTU
模块
  • 超声波仪表诊断
  • 科里奥利智能仪表校验
  • 气相色谱仪诊断
  • 计算校验
  • 预测压差
  • 仪表系数趋势
  • 系统不确定性
  • 错误测量计算
  • 设备和校定管理器

特点

  • 远程监控缩短了员工暴露于风险的时间
  • 运行状况评估仪表盘提高了测量数据可信度
  • 获取经验证的数据让数据校正更容易
  • 访问预测性诊断信息提高了系统的可靠性
  • 简化数据校验有助于完成合同义务
  • 利用高级系统诊断功能快速检测和纠正问题,降低了不确定性

文档与图纸