无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Liquid Measurement Systems

液体计量系统

产品描述

从简单的单流道输送系统到复杂的现场计量装置,成熟的艾默生液体计量系统有助于降低财务风险和泄露,确保合规性,并能优化系统性能,维持系统生命周期。

线性度
最高 ± 0.025%
工作压力范围
高达 2500 ANSI
过程温度
-196 ºC 至 204 ºC(-321 ºF 至 400 ºF)
仪表类型
液体超声波、涡轮、科里奥利、正位移
过程产品
原油、LPG、LNG、精炼产品、石化产品、化学品
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、液体管道、FPSO/FSO、精炼、罐区、仓储罐区
提供的设备/材料包括
计量表、阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、取样器、控制器/HMI、布线
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 通过完整、单点责任测量站,最小化供应商复杂度和工作范围差距
  • 借助满足所有参数要求的已经验证的智能仪表,提高运行,同时减少拥有成本
  • 具备可持续测量系统性能和生命周期管理的优势
  • 具有系统监测、控制和优化的完整架构,可助实现效率最大化
  • 通过有效和高效验证,确保精度和可重复性要求的合规性
  • 过压保护充分,可提升 HSE 性能
  • 包括一站式项目执行服务、产品服务和计量服务在内的全面支持
  • 在具有挑战性的环境中,减少测量不确定性,最大化可用性,并实现成本控制

文档与图纸