无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Gas Measurement Systems

气体计量系统

产品描述

艾默生的一站式气体计量系统提供精确可靠且可重复的流量测量,其支持合规,有助于降低风险和拥有成本,并提高运营绩效。

线性度
最高 ± 0.10%
工作压力范围
高达 2500 ANSI
过程温度
-50 ºC 至 100 ºC(-58 ºF 至 212 ºF)
仪表类型
气体超声波、科里奥利、孔板、文氏管
过程产品
天然气、工业气体
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、气体管道
提供的设备/材料包括
计量表、阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、分析器、控制器/HMI、布线
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 通过与单一来源供应商合作,降低复杂度和风险,提高资本效率
  • 通过高精度计量包,确保监管合规性,最小化财务风险
  • 具有成本效益的可靠解决方案,改善财务保证,减少操作成本
  • 可接收本地支持和全球合作工程服务,增强您的资产管理活动
  • 覆盖系统整个生命周期范围的服务和支持能力,让您更安心

文档与图纸