无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Master Meter Skids

标准仪表校验仪

产品描述

艾默生标准仪表检验撬帮助用户确保法规遵从性,同时减少场外仪表检验所需的检修时间,并降低检修成本。选择这些具有成本效益的综合系统,可以提高测量置信度,并尽量减少财务风险。

表头尺寸
最大 12”
工作压力范围
高达 2500 ANSI
过程温度
-240 ºC 至 350 ºC(-400 ºF 至 662 ºF)
有关仪表类型
液体超声波、气体超声波、涡轮、科里奥利、正位移
过程产品
原油、LPG、LNG、精炼产品、石化产品、化学品
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、液体管道、FPSO/FSO、精炼、罐区、仓储罐区
提供的设备/材料包括
计量表、阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、控制/HMI、布线、连接臂/软管
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 经工厂或工业规格验证的广泛计量技术和尺寸
  • 减少现场外验证相关的成本和停机时间
  • 确保计量的可靠性与可重复性,验证精度,减少测量不确定性
  • 满足合同与监管要求,最小化财务风险
  • 满足有关质量、密度和体积标定的行业要求
  • 符合 API 第 4.5 章关于标准仪表体积管要求
  • 采用单一来源供应商,最大限度降低复杂度和不确定性

文档与图纸