艾默生的“标定和验证服务”将助您恢复仪表的数据精度、性能和过程控制力。我们的工厂认证服务人员为您提供所需的专业知识,可满足您设施的数据测量准确性要求及行业法规。您可以将测量仪表寄到最近的艾默生服务中心进行标定和验证,或者我们可以在您的工厂进行现场标定和验证。
艾默生的工厂认证服务人员可以标定和验证所有测量仪表,保护您的产品的性能和精度,使您:
计划标定:
产品精度可能会随着时间的推移而发生偏差,尤其是在振动、电击和恶劣工作条件影响下,设备可能会发生轻微但关键的变化。我们的工厂认证服务人员可以诊断、验证和标定您的设备,使之符合工厂技术规范。
艾默生将您的计划和定期标定要求规划并执行所有工作,让您的员工能够专注于其他关键任务。
现场标定和验证服务:
艾默生为所有测量仪表提供现场标定和验证服务。我们的工厂认证服务人员将审核您的仪表运行情况,确保其性能符合规范,并推荐经济高效的最佳实践,提高可靠性和维护效率。
服务中心标定:
测量仪表标定将简化合规并优化过程,通过降低不确定性,提升质量和产量。
艾默生服务中心的全球 ISO/IEC17025 认证标定服务全面覆盖质量流量、密度、温度、压力和体积标定领域,质量流量不确定性低至 0.017%,密度不确定性低至 0.03%。
标定服务包括:
艾默生标定和验证服务的优势: