无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

罗斯蒙特™ TGU 65 储罐雷达液位计

产品描述

提供所需性能,获取狭窄污油罐的准确吃水和液位读数。罗斯蒙特 TGU 65 储罐雷达液位计专为在恶劣条件下获得长期性能而设计。10 GHz FMCW 阵列天线安装在导波管上,采用低耗模式,能耐受管道内的沉积物。此装置适用于可选冗余液位或独立高液位测量。

工作温度
-40 至 +100°C
基准精度
± 2 mm
重量
17kg
外壳防护等级
IP66/67
过程连接件
适合安装在 JIS 5K-200,DN200,ASME 8”
外壳材料
不锈钢 316L、PTFE、氟硅橡胶
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 测量准确性高,可靠性强,适于在恶劣的储罐和甲板条件下使用。
  • 10 GHz FMCW 储罐雷达液位计,带静压管道天线,采用低耗模式,能耐受管道内的沉积物。
  • 是狭窄储罐液位测量或海水吃水应用中的理想解决方案。
  • 便于安装,储罐插入浅,甲板占地小。
  • 适用于可选冗余液位或独立高液位测量。
  • 可提供船用版本 TGU 65C,测量范围 35 米,近海版本 TGU 65S,测量范围最大可达 65 米。
  • 设计及外壳坚固耐用,适合在恶劣海洋条件下工作。

文档与图纸