无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

罗斯蒙特™ TGS 68 储罐液位计插座

产品描述

罗斯蒙特 TGS 68 储罐液位计插座,带有铰链式热保护,在输送沥青等高温货物时,可以减少维护时间。采用创新设计,配备带可拆卸分离盘的铰链式插座,方便清理天线和分离光盘。适用于煤焦油沥青、液体硫磺及其它高温货物(最高 260° C)。旨在减少电子部件在高温条件下暴露,可延长 TGU 68 储罐雷达液位计的使用寿命。

环境温度
TGS 68 比 TGU 68 环境温度低,从 +70°C 降低到 60°C
工作温度
TGS 比 TGU 68 储罐温度高,从 +100°C 增加到 260°C
重量
60kg

特点

  • 适合罗斯蒙特 TGU 68 储罐雷达液位计的安装。
  • 铰链式设计,便于靠近和清理天线。
  • 为雷达电子元件提供温度保护,有助于延长使用寿命。
  • 是运输沥青、煤焦油沥青、液体硫磺及其它高温货物(最高 260°C)的理想解决方案。
  • 有可拆卸分离盘,便于靠近和清理。

文档与图纸