无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

罗斯蒙特™ 温度测量仪表

产品描述

使用罗斯蒙特温度测量仪表满足您的海上安全要求。罗斯蒙特温度测量仪表可测量货物和蒸气温度。该装置安装在甲板上或直接安装在货物泵上,可获取准确的货物和蒸气温度读数。通过多达五个温度测量传感器为您提供准确的读数

重量
TMU51 - 5.4kg,TMU53 - 3.0kg
外壳防护等级
IP66
外壳材料
不锈钢 316L
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • Pt100传感器元件,可选择3线(标准)或4线(高精度)连接。
  • 可用于测量储罐内的货物和蒸气的温度。
  • 适合安装在甲板上或直接安装在货物泵上。
  • 设计及外壳坚固耐用,适合在恶劣海洋条件下工作。

文档与图纸