无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-MIF-61 Multi-Instrument Flange

罗斯蒙特™ MIF-61 多仪表用法兰

产品描述

为了满足有关排放的法规,许多船舶正在使用液化天然气 (LNG) 或液化石油气 (LPG) 作为主要燃料源,因为这两种燃料的硫排放更低。然而,这一改变对寻找提供能在极端条件下工作的液位、压力和温度测量设备全面解决方案的船舶设备供应商提出了挑战。这款全面的多仪表单法兰解决方案经过优化配置,现可满足未来油箱应用的需求,进而确保安全和合规操作。

结构材料
316L
峰值工作压力
10bar
过程连接件
JIS350 10K
测量范围
25m
准确度
±2mm
测量类型
FMCW
峰值工作温度
850°C (1562°F)
温度范围
-200 至 850°C(-328 至 1562°F)
环境温度
-40 至 80°C(-40 至 176°F)
防爆
Ex ia (ATEX/IECEx)
船舶认证
DNV、BV、LR、ABS
供电
12-30 VDC

特点

  • 所有仪表均安装于同一法兰上,因此设计工程师更容易推出创新的储罐设计
  • 采用相同的配置工具,即可确保快速轻松地配置所有仪表
  • 所有仪表和法兰为同一供应商供应,可降低复杂性
  • 设计为可在无损储罐完整性的情况下进行维护
  • 表面功率比传统两线制非接触式雷达高出 30 倍
  • 免受即时断电的影响
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 每个温度传感器都有自己专用的变送器,以确保安全可靠地工作

文档与图纸