无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

MAS2600 压力传感器

产品描述

使用 MAS2600 压力传感器获得海洋储罐的准确液位及风力数据。该传感器经过专门设计,可安装在储罐顶上和侧面的内部或外部,能灵活地满足您的需求。该传感器为全焊接,无接头,无需垫片,使用钛膜片封装在钛管内,浸没式设计坚固耐用 (IP68)。采用可编程放大器,可允许 0.2 至 35mH2O 的范围

外壳防护等级
传感器 IP68,放大器箱 IP56
工作温度
-40 至 85C,-20 至 125C
外壳材料
尺寸
∅ = 25 mm,高度 = 193 mm
重量
0.3 kg
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 钛金属外壳和隔板。
  • 耐海水、油气和化学品腐蚀。
  • 0.2-35 mH²O 之间可程控。
  • 结实耐用、重量轻、耐腐蚀性极强。
  • 获得所有重要船级社认证。
  • 安装选项多样,使变送器适合所有储罐类型。
  • 适合在任何储罐液位计应用中安装。
  • 适用于恶劣海洋环境并获得认证。
  • 全焊接,无接头,无需垫片。

文档与图纸