无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8782

Rosemount 8782 变送器可用于浆液应用

产品描述

8782 浆料变送器是需要很高性能的高噪音应用的理想选择。8782 产品采用我们最新的高级信号处理技术,能够在不牺牲响应性的前提下稳定原本嘈杂的过程流信号。高级信号处理和实时诊断为您带来测量信心,可以自动控制回路,从而提高产品质量、降低原材料成本、减少浪费和返工,而且更加省心。

产品

Search
第1-13条产品搜索结果(共13条)
MS040
8782
MS180
8782
MS360
8782
MS080
8782
MS030
8782
MS240
8782
MS100
8782
MS120
8782
MS060
8782
MS160
8782
MS140
8782
MS300
8782
MS200
8782
基准精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
诊断
标配:接地和布线故障检测、可调节空管、电极饱和、逆流检测以及常规电子部件和仪表电路诊断
选配:涂层电极检测和过程高噪声检测的过程诊断
选配:智能仪表自校验专业版
电源
AC:90 至 250V AC、50-60Hz
DC:12 至 42V DC
安全认证
通用场所
ATEX 防火花,增安;防尘
I 类 2 分类非易燃;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花,增安;IECEx 防尘
外壳类型
4X 型
IP66/69
输弌选项
HART 7 / 4-20mA + 脉冲
可选:DI/DO(双通道)
就地操作员界面
15 按钮本地操作器界面,提供专用的诊断、集成组态和累计器快捷键
支持英语、法语、德语、西语和葡语
传感器兼容性
MS 浆料传感器
8707 高信号传感器

特点

  • 通过高过程噪音诊断和可选线圈驱动频率选项,优化高噪音应用中的可自定义信号处理设置
  • 可选的高级信号处理等级,以便消除信号尖峰和噪音并保持响应能力
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将增加运行时间
  • 双腔变送器外壳最大化稳定性以及防潮湿保护
  • 直观的 15 按钮操作员界面,配备专用快捷键,便于使用
  • 结合脉冲直流技术的稳定性和性能,获得交流电磁流量计系统的最大益处
  • 可调空管检测可最小化管道为空时的问题及错误读数
  • 内置接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 8782 浆料变送器专为配合 MS 浆料传感器使用而设计

文档与图纸