无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8714D

罗斯蒙特 8714D 变送器标定标准

产品描述

罗斯蒙特 8714D 变送器标定标准可确保流量计系统具有长期稳定的精度以及其可追溯性符合 NIST 要求。 此款高精度仪表可用于重新标定罗斯蒙特 8712 C/D/E、8732 C/E 和 8742C 变送器。 8714D 不仅能提供精确的电压,还能提供 0.00 ft./s、3.00 ft./s、10.00 ft./s 和 30.00 ft./s 的准确模拟流量。 而精确的 30.00 ft./s 电压信号可用于重新标定或校验变送器的运行。

模拟流量
0, 3, 10, 30 ft./s(0、0.91、3.06、9.14 m/s)
传感器标定编号
1.00E+15
变送器兼容性
罗斯蒙特 8712 C/D/E,8732 C/E,与 8742C
与 8712H 不兼容

文档与图纸

特点

  • 采用标定标准,满足监管条件,确保可追溯性符合 NIST 要求
  • 可以使用连接电缆与任何罗斯蒙特电磁变换器相接
  • 固定速度点与直观的操作员界面,简化使用