无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1058 Dual Channel Transmitter

罗斯蒙特™ 1058 双通道变送器

产品描述

罗斯蒙特 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种线路供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析,包括接收 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、传导率传感器(接触式和环形)、浊度传感器和安培传感器(溶解氧、氯和臭氧)的输入。

外壳防护等级
PBT.4X 型,IP66
尺寸
整体:160 x 157 x 140mm (6.3 x 6.2 x 5.5in);嵌入式开口:138.4 x 138.4mm (5.45 x 5.45in)
重量
1.5kg (3lb)
电源
选项 1:115Vac ±15% 60Hz ±6%,10W;230Vac ± 15% 50Hz ±6%,10W 选项 2:20Vdc 至 30Vdc,15W

特点

  • 支持对一个或两个传感器的液体分析输入进行连续测量。
  • 每个传感器通道均可独立配置,支持多种数字或模拟液体分析传感器,包括 pH 传感器、ORP 传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、氯传感器、浊度传感器等。
  • 防护等级为 IP66/4X 型的聚合物外壳具有通用安装选项,可放心、轻松地安装在室内或室外。
  • 采用随时连接技术,可在 10 秒内连接和配置数字液体传感器。
  • 大型彩色 LCD 显示屏配有直观的菜单和字母数字键盘,易于配置和标定。
  • 持续监测自身和相连的液体传感器,并提供各种传感器诊断信息以及详细的故障和警告信息。
  • 预测性 pH 传感器健康状况诊断功能可让您及时了解 pH 传感器的使用寿命何时终止。

文档与图纸