无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-403 Conductivity Sensor

罗斯蒙特™ 403 PUR-Sense™ 电导率传感器

产品描述

带一体化电缆的罗斯蒙特 403 电导率传感器是一款卫生型法兰传感器,常用于食品和饮料行业的水净化系统。此电导率传感器非常适合测量注射用水 (WFI) 的电解电导率。

温度范围
环境温度:32 - 221°F (0 - 105°C)。该电导率传感器可承受最高 275°F (135°C) 的蒸汽灭菌环境
接液材料
电极:钛
绝缘体:PCTFEE (neoflon),达到 21CFR 177.1380 和 USP VI 级标准
主体:318 不锈钢
O 形圈:EPDM,达到 21CFR 177.1380 和 USP VI 级标准
表面处理
所有接液表面都达到 16 micro inch (0.4 micrometer) Ra 的光洁度
最大工作压力
250psig (1825kPa [abs])

特点

  • 卫生设计满足 USP VI 级要求
  • 有 0.01、0.1 和 1.0/cm 三种池常数可选
  • 适用于 1-1/2-in.和 2-in.卫生型法兰过程连接件

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: