无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-396VP Submersion Insertion pH Sensor

Rosemount™ 396VP 沉浸式/插入式 pH 传感器

产品描述

Rosemount 396VP pH 传感器很适合在恶劣、污浊且存在大量悬浮固体的磨蚀性应用环境中测量 pH 值。耐用的传感器设计和稳固的参比技术可确保在各种条件极其严苛的应用中实现可靠的 pH 测量。

重量
0.45 kg/0.9 kg (1 lb/2 lb)
环境温度
0-100°C (32-212°F)
尺寸
15 ft 同轴,带 BNC

特点

  • 支持 SMART,无需现场标定
  • 防水 VP8 接头可快速将电缆与传感器断开,消除了电缆缠绕问题
  • 采用稳固参比电极技术,确保传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的 pH 信号,从而最大限度减少了传感器维护量
  • 采用可阻止参比电极中毒的螺旋结构参比路径,最大限度延长了 pH 传感器的使用寿命
  • 经现场实践证明的 ACCUGLASS® pH 玻璃成分可最大限度地降低玻璃破碎的几率,从而提高性能、延长 pH 传感器使用寿命
  • 当与罗斯蒙特变送器配套使用时,能够为 pH 和参比电极信号提供先进的传感器诊断功能
  • 最大压力规格为 100 °C (212 °F) [abs]时 150 psig (1135 kPa)

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共12条)
: