无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

罗斯蒙特™ 1057 三通道变送器

产品描述

罗斯蒙特 1057 三通道变送器可为 pH/ORP 传感器和接触式电导率传感器显示最多三个独立的液体分析测量结果。由于最多可选择三个液体测量结果,可以降低每个回路的成本并节约面板空间

外壳防护等级
聚碳酸酯NEMA 4X/CSA 4 型 (IP65)
证书/认证
CSA
I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组
Il 类,2 分类,E、F 和 G 组
Ill 类 T4A 环境温度= 50°C
尺寸
整体尺寸 155 x 155 x 131mm (6.10 x 6.10 x 5.15in.)。开孔尺寸:1/2 DIN 139mm x 139mm (5.45 x 5.45in.),面板安装最小深度:101.6mm (4.0in)。
重量
(四舍五入到最接近的 lb 或最接近的 0.5kg):1.5kg/2.0kg (1.5kg/2.0 kg)

特点

  • 采用快速启动编程、传感器板自动识别和模块化设计,安装很简单
  • 使用可定制的大尺寸显示屏,快速查看相关信息

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-8条备品备件和附件结果(共8条)
: