无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Water Quality Panels

水质面板

产品描述

艾默生拥有各种各样的水质面板选项,可定制成满足您液体分析需要的产品,包括 pH、传导率、浊度和氟化物等等许多分析选项。

环境温度
42 至 122 °F(-5 至 50 °C)
重量
FMS:10 lb/13 lb (4.5 kg/6.0 kg)
(四舍五入至 1 lb (0.5 kg))
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

特点

  • 氨、一氯胺、氟测量面板
  • 整个系统 -- 传感器、管道和变送器 -- 用于饮用水应用场合。
  • 氟面板
  • 将氟离子选择性电极与我们的 1056 变送器相结合,无需使用试剂即可快速测定饮用水中的氟。

文档与图纸