无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

罗斯蒙特™ 56 双通道变送器

产品描述

罗斯蒙特 56 双通道变送器是一种线路供电设备,可接收 pH/ORP 传感器、铵离子选择性电极 (ISE) 传感器、流量、电流、电导率(接触式和环形)传感器、浊度传感器、溶解氧传感器、氯传感器和臭氧传感器的输入。

证书/认证
FM:I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组 • Il 和 lll 类,2 分类,E、F 和 G 组• T4
重量
四舍五入到最接近的 lb 或最接近的 0.5kg:1.5kg/2.0kg (3lbs/4lbs)
测量范围
pH 传感器:pH 值 0 至 14
ORP 传感器:-1500 至 +1500mV
准确度
pH 传感器:pH 值 ±0.01
ORP 传感器:±1mV

特点

  • 通过 USB 访问数据记录器,检索标定和测量信息
  • 利用内置的 PID 控制器,实现高效过程设计
  • 使用可定制的大尺寸显示屏,快速查看相关信息
  • 通过 HART® 或 Profibus DP 数字通讯传输过程参数
  • 设备强大,具有数据记录和 PID 控制功能,可执行更多操作

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: