无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CMF010H

高准 Elite CMF010H 科里奥利流量计, 高准高压 1/10 In. (DN2) C22

产品描述

C22 镍合金 ELITE 优异性能的科里奥利流量计,可以在具有挑战性的应用中提供精确且可重复的流量计量。

产品

Search
第1-11条产品搜索结果(共11条)
CMF010H
2400S
CMF010H
1700
CMF010H
2500
CMF010H
2700
CMF010H
3500
CMF010H
3700
CMF010H
5700
CMF010H
4200
CMF010H
1500
CMF010H
4700 Flow Transmitter
CMF010H
1600 Compact Flow Transmitter
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)(标准)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(可选)
密度重复性(液体)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(标准)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
3,263 psig (225 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
•EMC 效应

特点

  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • 凭借智能仪表自校验功能,获得实时和过程中的测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量性能
  • 获取优异的测量自信度,不受流体、过程和环境的影响
  • 通过包括卫生、低温和高压在内的广泛应用范围,提高可扩展性
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-8条备品备件和附件结果(共8条)
:
高准 9 线分体式标准(700)核心处理器,带 CSA 认证-NPT
测量类型
Flow Measurement
产品类型
备件
兼容性
供应情况
测量类型
产品类型
兼容性
Flow Measurement
备件
Micro Motion™ 700 型标准型核心处理器组件
测量类型
Flow Measurement
产品类型
备件
兼容性
供应情况
测量类型
产品类型
兼容性
Flow Measurement
备件
Micro Motion™ 800 型增强型核心处理器组件
测量类型
Flow Measurement
产品类型
备件
兼容性
供应情况
测量类型
产品类型
兼容性
Flow Measurement
备件
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
测量类型
Flow Measurement
产品类型
备件
兼容性
供应情况
测量类型
产品类型
兼容性
Flow Measurement
备件