无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-9935 Level Bypass Chamber

罗斯蒙特™ 9935 液位旁通管

产品描述

罗斯蒙特 9935 液位旁通管是一款设计巧妙的旁通管,经优化后,可将罗斯蒙特过程液位仪表安装在容器外部,提供增强的全面液位解决方案。罗斯蒙特 9935 旁通管是超 35 年旁通管设计与制造经验的成果,符合国际规范。此旁通管的设计符合 ASME B31.3 过程管道规范、ASME B31.1 动力管道规范,已获全球质量保证。

累加器峰值压力
95-5558 PSI 碳钢 95-5400 PSI 不锈钢
温度范围
碳钢 -20 到 800°F
不锈钢 -260 到 850°F
结构材料
碳钢或不锈钢为基本配置。应要求可提供其他材料

特点

  • 允许将过程液位仪表安装在容器外部,以便实现过程隔离,进而确保带电维护
  • 经过优化,可用于罗斯蒙特 5300 导波雷达液位变送器和罗斯蒙特非接触式雷达液位变送器
  • 适用于 ASME B16.5 2500 级和 EN1092 PN250 压力等级
  • 按照 ASME B31.3 过程管线规范设计。可根据要求提供 ASME B31.1 动力管线规范认证证书
  • 全部采用业内首选的对焊法兰。所有焊缝都为全熔透焊缝,从而提高完整性,减少裂隙腐蚀
  • 提供两种设计:标准与 T 型件
  • 可提供定制设计服务

文档与图纸