无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051 Level Transmitter

罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器

产品描述

性能可靠的罗斯蒙特 2051L 液位变送器让您更有信心。这款变送器具有多种过程连接件、材质和输出协议以供选择,满足多种液位测量需求。该变送器经过安全认证,可配合 Tuned-System#8482; 液位组件使用或直接安装。通过本地操作员界面 (LOI),该设备可实现简单的现场调试。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 401°F (205°C),最低 -157°F (-105°C)
通信协议
4-20mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功率 HART®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接件
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材料
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 设计配置一系列过程连接件、材料和输出协议,满足各种应用要求
  • 调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了出色性能
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 现场操作显示面板 (LOI) 可实现简单的就地调试,无需使用额外工具或培训
  • 优化密封系统结构可确保在恶劣的工艺条件下进行质量测量

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共45条)
: