无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Rosemount™ 雷达配置工具 - 软件

产品描述

Rosemount 配置工具能够让您配置和微调导波雷达液位变送器,轻松地满足最高标准。如果您的应用性质复杂,有许多简单的配置设置,让您的设备高效运转。一个重要特征是回波图,其能够准确概括储罐的情形。此外,配置工具还有一个向导,可以在短短数分钟内引导您完成基本配置。

适用变送器
Rosemount 3300 液位变送器,Rosemount 3308 无线液位变送器
操作系统
Windows 98、2000、XP、Vista,7、 8、 8.1

特点

  • 包含一个向导,指导完成您整个配置过程
  • 回声绘图窗口为您提供您应用中的回声概览
  • 同时它还有其他许多功能,使您可以保持对雷达装置的完全控制

文档与图纸