无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Rosemount™ 1208 非接触式雷达液位和流量变送器

产品描述

罗斯蒙特 1208 系列可准确可靠地测量液位、计算明渠流量。该雷达液位变送器旨在解决给排水应用、公用事业及基础化学品应用中的挑战。罗斯蒙特 1208 采用非接触式雷达技术,具有紧凑型 PVDF 外壳,且通过了饮用水和食品级认证。其封装式设计也能承受户外工况,而且可长时间完全浸没于水中。罗斯蒙特 1208 系列通过 Bluetooth® 无线技术、4-20 mA HART™ 或 IO-link 进行通讯,并拥有各种安装附件,可以轻松地集成到新系统及现有系统中。

通讯协议
Bluetooth® 无线技术、2 线制 4-20 mA HART 或 3 线制 4-20 mA、IO-Link, Switch、开关
互操作性
过程连接件和附件单独出售。支架、法兰、IO-Link 附件等产品的完整列表请参阅产品说明书。
测量范围
49.2 ft. (15 m)
精度
± 0.08 in. (± 2 mm)
工作温度
-40 至 176 °F(-40 至 80 °C)
工作压力
-14 至 43 psi(-1 至 3 bar)
过程接液材料
PVDF
外壳防护等级
IP67/68;NEMA 4X/6P
证书/认证
ATEX、IECEx、FM、NSF61、WRAS、KTW - BWGL、FDA、EG 1935/2004。证书和认证的完整列表请参阅产品数据表。

特点

  • 紧凑坚固的设计,可承受恶劣环境,适用于室外条件,可浸没于水中,且支持危险场所安装
  • 可通过 Bluetooth® 无线技术在平板电脑/移动设备上简单组态
  • 4-20 mA HART 或 4-20 mA、IO-link 和开关输出可轻松集成到现有系统或新系统中
  • 非接触式雷达技术,确保免维护解决方案不受介质密度、粘度、冷凝、温度和压力等过程条件的影响
  • 设计易于使用,无需复杂配置。几分钟即可完成设置
  • M12 电气连接器便于安装、启动和更换电缆/传感器
  • PVDF 外壳,可承受废水和化学应用下的腐蚀
  • 使用附带的流量测量软件测量水槽和明渠的流量
  • 1.5" G 和 NPT 过程连接件兼容多种法兰和转接器
  • 采用饮用水和食品级认证材质成分,可用于食品和饮用水应用环境
  • 80 GHz 和 FMCW 技术可提供更集中的射束角度,从而降低传感器对应用内部障碍物的敏感度
  • 快速扫频技术提供连续表面跟踪功能 ,测量可靠性和精度更高 ,尤其是在快速灌装应用中

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共44条)
: