无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-2100

Fisher™ 2100 液位开关

产品描述

Fisher 2100 开关型气动开关和 2100E 电动开关可感知高低液位。通常,这些开关以气动或电动方式控制石油和天然气生产应用中现场处理设备的安全关闭系统。2100 和 2100E 开关使用浮子浮筒传感器,安装在一个容器外部的外浮筒中。除另有说明外,所有 NACE 参考均指 NACE MR0175-2002。

分区
  • 2100:II 分组 2 分类 - 气体和粉尘
  • 2100E:隔爆、防火、防尘燃
认证
  • 2100:PED、CUTR、ATEX
  • 2100E:CSA、FM、ATEX、IECEx、UL、CUTR、PED
数据接口
2100E 连线
诊断
最大出口压力
  • 2100:150 psi
  • 2100E:11A、1/4 马力,125/250VAC,5A 电阻/3A 电感,28VDC
安装类型
过程容器式安装
工作温度
标准温度
位置控制
开/关
电源
125/250VAC,28VDC
过程控制
液位
供应介质
空气、天然气
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 此开关通过耐腐蚀浮筒和扭矩管组件与过程隔离和密封,以确保可靠性。
  • 材料适用于处理酸性流体和气体的应用。这些结构符合 NACE MR0175-2002 的冶金要求。
  • 2100 和 2100E 开关结构有左侧和右侧安装两种版本。
  • 密封式防爆 2100E 开关既可工厂安装,又可作为成熟的 2100 开关的电开关升级版。
  • 浮子外浮筒具有两个 1 英寸 NPT 管塞,拆卸并改变管塞位置即可安装水平均压管道取代垂直均压管道,或安装泄放阀或排放阀。
  • 2100 和 2100E 开关的转换操作现场可逆,即从高级到低级或从低级到高级,无需其他部件。